Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
375 |
375-B |
375-B-M-25 |
375-B-M-50 |
375-B-M-100 |
375-BR |
375-BR-M-25 |
375-BR-M-50 |
375-BR-M-100 |
375-M-25 |
375-M-50 |
375-M-100 |
375-R |
375-R-M-25 |
375-R-M-50 |
375-R-M-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage (details) | Toggle lock plus (mm) | Longueur de crochet plus longue en option (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | Base bridée | Non | Non | |
133.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Non | Non | |
160.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Non | 25 | |
149.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Non | 50 | |
167.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Non | 100 | |
174.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Oui | Non | |
204.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Oui | 25 | |
189.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Oui | 50 | |
211.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | Weld-on | Oui | 100 | |
138.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base bridée | Non | 25 | |
156.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base bridée | Non | 50 | |
159.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base bridée | Non | 100 | |
149.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base bridée | Oui | Non | |
177.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base bridée | Oui | 25 | |
181.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base bridée | Oui | 50 | |
167.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base bridée | Oui | 100 |
Loading...
Effort de maintien(N) | 17800 | Matériau du corps | Acier | Mouvement dessin(mm) | 88.9 |
---|---|---|---|---|---|
Type de crochet | Ergot en U ajustable (Horizontal) | Plage de reglage crochet(mm) | 22.1 |
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage (details)
Toggle lock plus(mm)
Longueur de crochet plus longue en option(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles