Brides de Verrouillage Par Traction 385

Brides de Verrouillage Par Traction 385

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les brides de verrouillage par traction Destaco de la série 385 sont équipées d’un levier de contrôle de pouce breveté permettant une commande à une main. Ces brides de verrouillage avec crochet en U sont fournies avec des crochets en U filetés pour un ajustement facile. Les versions avec Destaco® Toggle Lock Plus™ et les plaques de verrouillage inoxydables sont disponibles. Les applications communes comprennent le moulage, le montage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

385 Series Pull Action Latch Clamps

Product Overview

385
385-SS
385-R
385-RSS

with DESTACO® Toggle Lock
Plus™
385-L
Low Profile
Handle
385102
Optional Latch Plate for 385, 385-R and 385-L
385902
Optional Stainless Latch Plate for
385-SS and
385-RSS

Features

• Heavy duty U-hook style latch clamps are supplied with threaded U-hooks for easy adjustment
• Supplied with patented thumb control lever for one handed operation
• DESTACO® Toggle Lock Plus™ versions available

Applications

• Molding
• Closures for doors, lids, covers
• Assembly

Also Available

• Clamps with longer hooks available
Upon Request that are 25mm, 50mm, 100mm longer than standard length
• To order clamp with longer hook, add -M-25, -M-50, or -M-100 to the end of the model. Example: 385-M-50
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions

385
385-SS
385-R
385-RSS

with DESTACO®
Toggle Lock
Plus™
385-L
Low Profile Handle

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AFDrawing MovementLatch Plate/Cleat (Optional)Replacement Hook AssemblyHook Adj. Range
385[7500 lbf]
33300 N
[3.3lb]
1,50kg
44:155,6 [2.19]385102

385902
(Stainless Steel)
385215

385915
(Stainless Steel)
[1.36]
34,5
385-SS
385-R[3.4lb]
1,54kg
385-RSS
385-L[3.3lb]
1,50kg
This item is available upon request.   EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
385
385-L
385-L-M-25
385-L-M-50
385-L-M-100
385-M-25
385-M-50
385-M-100
385-R
385-R-M-25
385-R-M-50
385-R-M-100
385-V2A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Toggle lock plus
(mm)
Plage de reglage crochet
(mm)
Longueur de crochet plus longue en option
(mm)
Type de poignée

144.14 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.1NonStandard

295.85 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.1NonProfil bas

336.64 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.125Profil bas

340.20 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.150Profil bas

312.49 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.1100Profil bas

170.47 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.125Standard

158.20 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.150Standard

161.40 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierNon36.1100Standard

178.47 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierOui36.1NonStandard

191.56 €

1 Disponible 90 jours 33300AcierOui36.125Standard

194.79 €

1 Disponible 10 jours 33300AcierOui36.150Standard

198.00 €

1 Disponible 20 jours 33300AcierOui36.1100Standard

482.76 €

1 Disponible 20 jours 26700Acier inoxydableNon45NonStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de base de montage (details) Base bridée Mouvement dessin(mm) 55.6 Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)

Assistance technique