Bridage à Action Linéaire 6004

Bridage à Action Linéaire 6004

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 6004 offrent une capacité de préhension supérieure de 50 % par rapport à celle du modèle 604. Elles peuvent être montées à travers un trou ou dans un trou taraudé et se verrouillent au centre en position étendue ou rétractée. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage, le contrôle des dispositifs, le soudage et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6004-MM
6004-MMR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Toggle lock plus
(mm)

100.05 €

68.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

Non

135.92 €

1 Disponible 15 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 2000 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 38.1
Style de base de montage (details) Base bridée Piston Rond Hauteur piston(mm) 11.2
Poussée piston M8

Assistance technique