Bridage à Action Linéaire 602, 604 et 624

Bridage à Action Linéaire 602, 604 et 624

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco des séries 602, 604 et 624 sont des modèles polyvalents et compacts. Elles se caractérisent par un corps fileté permettant un montage par trous traversants et sont disponibles dans une conception en acier inoxydable. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage, le contrôle des dispositifs, les dispositifs de soudage et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

602, 604, 624 Series Straight Line Action Clamps

Product Overview

602
602-SS
602-MM
602-MMSS
604
604-SS
604-MM
604-MMSS
624
624-SS
624-MM

Features

• Versatile and compact straight line action clamps
• Threaded body for through hole mounting
-SS models are stainless steel

Applications

• Assembly
• Checking fixtures
• Welding fixtures
• Tensioning devices

Dimensions -SS/-MM/-MMSS

602
602-SS
602-MM
602-MMSS
604
604-SS
604-MM
604-MMSS
624
624-SS
624-MM
Model no.B2C1ØD1HLL1L2L3L4M1M2SW
602[1.04]
26,3
[0.37]
9,5
[0.39] 10[3.13]
80
[2.43]
61,7
[1.31]
33,3
[0.50]
12,7
[0.63]
16
[0.25]
6,4
5/8-18[0.75]
19
[0.88]
22,2
602-SS[0.37] 9,5
602-MM[0.39]
10
M16x1.5[0.87]
22
602-MMSS
604[1.30]
33
[0.44]
11
[0.44]
11
[4.16]
106
[4.27]
108,5
[2.18]
55
[0.63]
16
[1.00]
25
[0.25]
6
3/4-16[0.88]
22
[1.00]
25,4
604-SS
604-MMM20x1.5[1.18]
30
604-MMSS
624[1.81]
46
[0.75]
19
[0.62]
16
[5.60]
142
[6.68]
170
[3.62]
92
[0.88]
22
[1.25]
32
1-14[1.25]
32
[1.50]
38,1
624-SS
624-MMM27x2[1.61]
41

Technical Information

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AF
(pushing/ pulling)
Plunger Travel(M)
Plunger Thread
Spindle (Recommended)Mounting Nut (Supplied)
602[200 lbf]
900 N
[0.12lb]
0,05kg
31:1/28:1[0.75]
19
1/4-20205203602105
602-SS202943602905
602-MMM6205203-M602105-M
602-MMSS202943-M602905-M
604[300 lbf]
1330 N
[0.44lb]
0,20kg
45:1/26:1[1.50]
38
5/16-18207203606104
604-SS[400 lbf]
1780 N
--606904
604-MM[300 lbf]
1330 N
M8207943606104-M
604-MMSS[400 lbf]
1780 N
207943-M
(included)
606904-M
624[700 lbf]
3110 N
[1.63lb]
0,74kg
49:1/21:1[2.63]
66
3/8-16210203624105
624-SS237943
(included)
624905
624-MMM10210203-M624105-M
This item is available upon request    HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
602-MM
602-MMSS
604-MM
604-MMSS
624-MM
624-SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Course piston
(mm)
Hauteur piston
(mm)
Poussée piston

37.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

900Acier19.111.9M6

79.80 €

1 Disponible 4 jours 900Acier inoxydable19.111.9M6

44.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1330Acier38.115M8

94.44 €

1 Disponible 4 jours 1780Acier inoxydable38.138.1M8

78.59 €

1 Disponible 15 jours 3110Acier66.820.6M10

247.37 €

1 Disponible 20 jours 3110Acier inoxydable66.866.83/8-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de base de montage (details) Base bridée Piston Rond Toggle lock plus(mm) Non

Assistance technique