Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
605-M
Effort de maintien(N) | 1330 | Matériau du corps | Acier | Course piston(mm) | 31.8 |
---|---|---|---|---|---|
Style de base de montage (details) | Base bridée | Piston | Rond | Hauteur piston(mm) | 24.6 |
Poussée piston | M8 | Toggle lock plus(mm) | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bridage à Action Linéaire 605, le numéro d'article est le suivant: 605-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 605-M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles