Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
607 607-M | 607-SQ 607-SQM | ||
with Square Plunger |
Model | Max. Holding Capacity | Weight | EF:AF (pushing/ pulling) | Plunger Travel | (M) Plunger Thread | Recommended Spindle (Not Supplied) |
607 | [800 lbf] 3560 N | [1.63lb] 0.74kg | 37:1/64:1 | [1.63] 41,4 | 5/16-18 | 207203 |
607-M | M8 | 207203-M | ||||
607-SQ | 5/16-18 | 207203 | ||||
607-SQM | M8 | 207203-M |
Loading...
Effort de maintien(N) | 3560 | Matériau du corps | Acier | Course piston(mm) | 41.4 |
---|---|---|---|---|---|
Style de base de montage (details) | Base bridée | Hauteur piston(mm) | 17.5 | Poussée piston | M8 |
Toggle lock plus(mm) | Non |
Configurer
Propriétés de base
Piston
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles