Bridage à Action Linéaire 614

Bridage à Action Linéaire 614
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 614 disposent en option d’un support fileté ou latéral à maintien unique. Le piston rectifié et renforcé de précision de ce modèle est conçu pour empêcher les rotations causées par des charges de torsion. Il se verrouille également en position étendue ou rétractée, avec un verrouillage interne dans le sens de la poussée. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage, le contrôle des dispositifs et les dispositifs de positionnement/positionneurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

614-M

Référence pièce
614-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

415.71 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 5000 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 31.8
Style de base de montage (details) Base bridée Piston Rond Hauteur piston(mm) 17.5
Poussée piston M8 Toggle lock plus(mm) Non

Vous vous trouvez sur la page de Bridage à Action Linéaire 614, le numéro d'article est le suivant: 614-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 614-M.

Assistance technique