Bridage à Action Linéaire 630

Bridage à Action Linéaire 630
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 630 disposent d’un dispositif d’actionnement de poignée inversé et d’un piston permettant le verrouillage en position étendue lorsque la poignée est déplacée vers le bas. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage/test, le travail du bois et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
630
630-M
630-MR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poussée piston Toggle lock plus
(mm)

103.65 €

1 Disponible 20 jours 3/8-16Non

103.65 €

1 Disponible 2 jours M10Non

178.32 €

1 Disponible 68 jours M10Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 11100 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 50.8
Style de base de montage (details) Base bridée Piston Rond Hauteur piston(mm) 20.6

Assistance technique