Bridage à Action Linéaire 640

Bridage à Action Linéaire 640
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 640 sont conçues pour les serrages hautes performances en poussée/par traction. Elles permettent à la poignée de pivoter pour ensuite tomber en dessous du plan de montage pour se verrouiller en position rétractée et sont disponibles avec Destaco® Toggle Lock Plus. Ce modèle a également la plus longue course de nos pinces droites à action linéaire. Les applications courantes pour ces modèles comprennent le montage/test, le soudage et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
640-M
640-MR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Toggle lock plus
(mm)

212.77 €

1 Disponible 10 jours Non

367.55 €

1 Disponible 10 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 33400 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 101.6
Style de base de montage (details) Base bridée Piston Rond Hauteur piston(mm) 31.8
Poussée piston M12

Assistance technique