Élément de Serrage à Action Linéaire à Course Variable F-Series

Élément de Serrage à Action Linéaire à Course Variable  F-Series
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire à course variable Destaco de la série F se caractérisent par une capacité de préhension élevée, une capacité de charge élevée et sont dotées d’un joint racleur qui permet d’empêcher la contamination du mécanisme de serrage. Le boîtier en aluminium boîtier permet d’obtenir une unité au poids réduit tandis que la base en bloc fournit de nombreuses options de montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-160

Référence pièce
F-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

747.78 €

1 Disponible 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 18000 Course piston(mm) 100, 200, 300 Style de base de montage (details) Block
Force de fonctionnement(N) 500 Course rapide(mm) 100, 200, 300 Course maxi de serrage(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Élément de Serrage à Action Linéaire à Course Variable F-Series, le numéro d'article est le suivant: F-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-160.

Assistance technique