Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000

Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000
[Caractéristiques]
· Petite et grande capacité
VQ5000 : un entraînement par cylindre jusqu'à ⌀180 est possible
· Abondance de protocoles pris en charge
· Consommation d'énergie : 0,4 W (Type à faible puissance)
· Longue durée de vie : 100 millions d’utilisations
· Structure de protection compatible IP67

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQC5100-5B1
VQC5100-5B1-04F
VQC5100-5C1
VQC5100-51
VQC5100-51-04F
VQC5100R-5B1-04F
VQC5100R-51
VQC5100RY-51
VQC5101-5B1
VQC5101-5C1
VQC5101-5C1-04F
VQC5101-51
VQC5101-51-04
VQC5101-51-04F
VQC5101R-51
VQC5101R-51-04F
VQC5101RY-51-04T
VQC5101Y-5B1
VQC5101Y-5C1
VQC5200-5E1
VQC5200-51
VQC5201-5B1
VQC5201-51
VQC5201-51-04F
VQC5201-51-04N
VQC5201-51-B04F
VQC5201R-51
VQC5201Y-51
VQC5300-51
VQC5301-5B1
VQC5301-5C1
VQC5301-51
VQC5301R-5C1
VQC5301R-51
VQC5400-51
VQC5401-5B1
VQC5401-51
VQC5401R-51
VQC5500-51
VQC5501-51
VQC5501R-51
VQC5600-51
VQC5601-51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Fonctions Type of manual operation

98.77 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

128.47 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/22.9Standard0,1 à 1,0InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

102.63 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (manuel)

94.89 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

124.56 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/22.9Standard0,1 à 1,0InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

131.10 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/22.9Standard0,1 à 1,0ExterneOuiPort latéralPilote externeType de verrouillage (outil requis)

97.52 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

98.26 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0ExterneOuiSans soclePilote externe / Type faible watt (0,4 W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

91.03 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

94.89 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (manuel)

124.56 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/24.4Joint souple0,2 à 1InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type de verrouillage (manuel)

87.13 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

116.81 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc1/24.4Joint souple0,2 à 1InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

116.81 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/24.4Joint souple0,2 à 1InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

89.77 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

119.44 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/24.4Joint souple0,2 à 1ExterneOuiPort latéralPilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

120.19 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)NPTF1/24.4Joint souple0,2 à 1ExterneOuiPort latéralPilote externe / Type faible watt (0,4 W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

91.77 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleType de faible puissance DC (0,4 W)Type de verrouillage (outil requis)

95.63 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleType de faible puissance DC (0,4 W)Type de verrouillage (manuel)

116.81 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Standard0,1 à 1,0InterneSans témoin / suppresseur de surtensionSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

116.81 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Standard0,1 à 1,0InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

116.81 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Joint souple0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

109.06 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Joint souple0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

138.74 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatiqueG1/24.4Joint souple0,15 à 1InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

138.74 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatiqueNPT1/24.4Joint souple0,15 à 1InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

154.23 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatiqueG1/24.4Joint souple0,15 à 1InterneOuiSupport inférieurStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

114.21 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Joint souple0,15 à 1ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

110.32 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Joint souple0,15 à 1InterneOuiSans socleType de faible puissance DC (0,4 W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

138.74 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

138.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

146.48 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (manuel)

131.00 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

151.65 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1ExterneOuiSans soclePilote externeType de verrouillage (manuel)

136.15 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

138.74 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

138.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

131.00 €

1 7 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

136.15 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

138.74 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

131.00 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

136.15 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

263.95 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble[Autres] 3 positions, parfaitReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

256.19 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble[Autres] 3 positions, parfaitReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Tension 24VDC Diam. du cylindre applicable(Ø) 250 ou moins Tuyauterie Tuyauterie de fondation
Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de corps Socle enfichable

Assistance technique