Électrovanne à 5 voies montée sur une socle de type à corps compact avec papillon des gaz pour VQZ2000

Électrovanne à 5 voies montée sur une socle de type à corps compact avec papillon des gaz pour VQZ2000
Il s'agit d'un corps compact monté sur une base d'électrovanne à 5 ports avec papillon des gaz pour type VQZ2000.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQZ2151-5L1-C-Q
VQZ2151-5M1-C
VQZ2151-5MJ1-C-Q
VQZ2151-5MO1-C-Q
VQZ2151S-5L1-C-Q
VQZ2151S-5LJB1-C-Q
VQZ2151S-5LOB1-C-Q
VQZ2151S-5MJ1-C-Q
VQZ2151S-5MO1-C-Q
VQZ2251-5L1-C-Q
VQZ2251S-5L1-C-Q
VQZ2351S-5L1-C-Q
VQZ2351S-5LJ1-C-Q
VQZ2351S-5LO1-C-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Valeur CV Pression nominale
(MPa)
Entrée électrique du fil de sortie Conformité CE Spécification de papillon Type of manual operation

63.73 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.260.15 à 0.7Connecteur de prise L avec fil de sortieProduit conforme CEAucunAvec douille non verrouillable (Outil requis)

62.85 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.260.15 à 0.7Connecteur de prise M avec fil de sortieNon conformeAucunAvec douille non verrouillable (Outil requis)

63.73 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.260.15 à 0.7Connecteur de prise M avec fil de sortieProduit conforme CEAucunAvec douille non verrouillable (Outil requis)

61.98 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.260.15 à 0.7Connecteur de prise M, sans connecteurProduit conforme CEAucunAvec douille non verrouillable (Outil requis)

69.89 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.270.15 à 0.7Connecteur de prise L avec fil de sortieProduit conforme CEFourniAvec douille non verrouillable (Outil requis)

74.39 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.270.15 à 0.7Connecteur de prise L avec fil de sortieProduit conforme CEFourniType de verrouillage (outil requis)

72.89 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.270.15 à 0.7Connecteur de prise L, sans connecteurProduit conforme CEFourniType de verrouillage (outil requis)

58.76 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.270.15 à 0.7Connecteur de prise M avec fil de sortieProduit conforme CEFourniAvec douille non verrouillable (Outil requis)

65.98 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)0.270.15 à 0.7Connecteur de prise M, sans connecteurProduit conforme CEFourniAvec douille non verrouillable (Outil requis)

88.65 €

1 26 jours DoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique0.260.1 à 0.7Connecteur de prise L avec fil de sortieProduit conforme CEAucunAvec douille non verrouillable (Outil requis)

94.65 €

1 26 jours DoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique0.270.1 à 0.7Connecteur de prise L avec fil de sortieProduit conforme CEFourniAvec douille non verrouillable (Outil requis)

111.32 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)0.150.2 à 0.7Connecteur de prise L avec fil de sortieProduit conforme CEFourniAvec douille non verrouillable (Outil requis)

100.40 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)0.150.2 à 0.7Connecteur de prise L avec fil de sortieProduit conforme CEFourniAvec douille non verrouillable (Outil requis)

105.24 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)0.150.2 à 0.7Connecteur de prise L, sans connecteurProduit conforme CEFourniAvec douille non verrouillable (Outil requis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification Tension 24VDC
Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple
Alimentation en air piloté Interne Type de corps Type monté sur base Fonctions Type standard

Assistance technique