Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Mounting Method | Number of Stations | Thread standard | Applicable valve | Option | CE compliant | Series | Piping model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.37 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 2 | G | VQZ1000 | - | Non compatible | - | Type de port sur le corps | ||
32.37 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 2 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
54.65 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 2 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
32.37 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 2 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
41.42 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 3 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
75.06 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 3 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
41.42 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 3 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
50.42 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 4 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
73.81 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 4 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
84.06 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 4 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
50.42 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 4 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
59.48 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 5 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
68.47 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 6 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
102.11 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 6 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
68.47 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 6 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
77.65 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 7 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
86.65 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 8 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
120.27 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 8 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
86.63 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 8 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
95.63 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 9 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
104.63 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 10 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
130.81 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 10 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
138.26 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 10 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
104.63 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 10 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
113.81 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 11 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
156.42 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 12 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
122.79 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 12 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
131.85 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 13 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
140.84 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 14 | G | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
140.84 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 14 | Rc | VQZ1000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
44.65 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 2 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
85.11 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 3 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
101.35 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 3 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
93.81 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 3 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
93.81 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 3 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
67.06 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 3 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
75.63 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 4 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
109.27 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 4 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
75.63 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 4 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
85.11 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 5 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
117.02 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 5 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
124.69 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 5 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
91.03 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 5 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
140.16 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 6 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
106.52 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 6 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
121.98 € | 1 | 26 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 7 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
121.98 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 7 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
137.52 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 8 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
152.87 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 9 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
186.50 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 9 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
152.87 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 9 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
168.40 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 10 | G | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
168.40 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 10 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
232.92 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 12 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
199.27 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 12 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
230.23 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 14 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
261.11 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 16 | Rc | VQZ2000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
76.90 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 2 | Rc | VQZ3000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
84.47 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Type de montage sur Rail DIN (Avec Rail DIN longueur standard) | 2 | Rc | VQZ3000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps | ||
45.68 € | 1 | 98 jours | Base de collecteur | Direct mounting | 2 | Rc | VQZ3000 | - | Produit conforme CE | - | Type de port sur le corps |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Mounting Method
Number of Stations
Thread standard
Applicable valve
Option
CE compliant
Series
Piping model
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles