Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Option | Lead wire length (m) | Connector output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.10 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | Rc | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
158.10 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | G | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
158.10 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | G | N/A | Aucun | Plat à emporter côté U | ||
158.10 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | Rc | N/A | Aucun | Plat à emporter côté U | ||
158.10 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | NPT | N/A | Aucun | Plat à emporter côté U | ||
158.10 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | NPTF | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
198.53 € | 1 | 98 jours | 3 | 1/2 | Rc | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
357.94 € | 1 | 98 jours | 3 | 1/2 | G | Soufflage direct avec boîtier silencieux : pour montage des deux côtés de D et U | 5 | Plat à emporter côté D | ||
271.94 € | 1 | 98 jours | 3 | 1/2 | NPT | N/A | 5 | Plat à emporter côté D | ||
325.05 € | 1 | 98 jours | 4 | 3/8 | G | Soufflage direct avec boîtier silencieux : pour montage des deux côtés de D et U | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
239.05 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/2 | G | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
239.05 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/2 | Rc | N/A | Aucun | Plat à emporter côté U | ||
239.05 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/2 | NPT | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
239.05 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/2 | NPT | N/A | Aucun | Plat à emporter côté U | ||
279.50 € | 1 | 98 jours | 5 | 1/2 | G | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
279.50 € | 1 | 98 jours | 5 | 1/2 | NPT | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
366.82 € | 1 | 98 jours | 6 | 3/8 | G | N/A | 1.5 | Plat à emporter côté D | ||
319.97 € | 1 | 98 jours | 6 | 1/2 | G | N/A | Aucun | Plat à emporter côté D | ||
319.95 € | 1 | 98 jours | 6 | 1/2 | G | N/A | Aucun | Plat à emporter côté U | ||
403.48 € | 1 | 98 jours | 7 | 1/2 | G | Soufflage direct avec boîtier silencieux: Échappement côté D | Aucun | Plat à emporter côté D |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable | Applicable valve | VQ5000 |
---|---|---|---|---|---|
CE compliant | Produit conforme CE |
Configurer
Propriétés de base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Option
Lead wire length(m)
Connector output direction
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles