Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Option | Lead wire length (m) | CE compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.53 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ1000 | N/A | 0.6 | Produit conforme CE | ||
79.69 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ1000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
106.23 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ1000 | N/A | 0.6 | Produit conforme CE | ||
129.21 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | Série VQ1000 | Avec plaque signalétique | 3 | Produit conforme CE | ||
142.27 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | Série VQ1000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
142.27 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ1000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
198.19 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | Série VQ1000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
172.74 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | Série VQ1000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
209.13 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | Série VQ1000 | Avec plaque signalétique | 3 | Produit conforme CE | ||
167.60 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ1000 | N/A | 0.6 | Produit conforme CE | ||
220.94 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ1000 | N/A | 0.6 | Non compatible | ||
198.94 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ1000 | N/A | 0.6 | Produit conforme CE | ||
313.15 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | Série VQ1000 | N/A | 0.6 | Produit conforme CE | ||
76.26 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
135.68 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ2000 | Avec soupape anti- arrière et plaque signalétique | 1.5 | Produit conforme CE | ||
105.32 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
105.32 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
155.50 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
163.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
159.69 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ2000 | N/A | 0.6 | Produit conforme CE | ||
163.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
163.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
192.53 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
221.56 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE | ||
227.81 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | Série VQ2000 | N/A | 3 | Produit conforme CE | ||
279.73 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | Série VQ2000 | N/A | 1.5 | Produit conforme CE |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable | Manifold wiring specifications | Aucun |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Option
Lead wire length(m)
CE compliant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles