Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Protective structure | Option | CE compliant | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.11 € | 1 | 98 jours | Avec ferrures métal sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
151.84 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
133.90 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
136.31 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
187.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
255.90 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 9 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
275.48 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | Aucun | Avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
289.13 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 11 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
322.58 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 12 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
190.58 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | Avec soupape anti-arrière | Produit conforme CE | Aucun | ||
185.65 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
183.11 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
185.65 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Non compatible | Aucun | ||
185.65 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
204.73 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
223.98 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | Avec soupape anti-arrière | Produit conforme CE | Aucun | ||
215.32 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
231.37 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
212.81 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
215.32 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
238.76 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
261.11 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
242.53 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
245.06 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
272.73 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
246.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | Avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
242.53 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
245.06 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
290.77 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
281.68 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | External pilot | VQ2000 | Aucun | Avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
272.23 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
274.74 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
301.97 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
301.97 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
304.48 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
347.18 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 6 | Avec mélangeur et prise de port | None | VQ2000 | Aucun | Avec clapet anti- arrière / avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
331.58 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
331.58 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
334.11 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
374.79 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
361.27 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
363.77 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
408.82 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
365.68 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | Avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
368.19 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | Avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
361.27 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
363.77 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
424.29 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
391.00 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 9 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
442.81 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 9 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
391.00 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 9 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
393.52 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 9 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
480.73 € | 1 | 98 jours | DIN rail mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | Avec clapet anti- arrière / avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
420.69 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
423.21 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
425.10 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | Avec plaque signalétique | Produit conforme CE | Aucun | ||
420.69 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
423.21 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
476.84 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Type de protection étanche à la poussière et aux jetsd eau (conforme IP65.) | N/A | Produit conforme CE | Aucun | ||
450.35 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 11 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | VQ2000 | Aucun | N/A | Produit conforme CE | Spécifications de câblage spéciales (Autre que double câblage) |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Protective structure
Option
CE compliant
Manifold wiring specifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles