Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Option | Lead wire length (m) | Connector output direction | CE compliant | Manifold wiring specifications | Spécifications d'environnement / d'application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.81 € | 1 | Devis | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | 10-VQ1000 | N/A | Without cable | En ligne | Non compatible | Aucun | Série Clean | ||
101.48 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
119.74 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
104.74 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | External pilot | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
101.48 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
159.52 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 1.5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
174.47 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 3 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
194.35 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
137.34 € | 1 | Devis | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | Avec soupape anti-arrière | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
128.74 € | 1 | Devis | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
122.90 € | 1 | Devis | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
122.90 € | 1 | Devis | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
126.35 € | 1 | Devis | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
144.63 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
222.65 € | 1 | Devis | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | 5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
175.50 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
151.37 € | 1 | Devis | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
147.94 € | 1 | Devis | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
244.26 € | 1 | Devis | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 5 | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
169.66 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
173.10 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
154.65 € | 1 | Devis | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | External pilot | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
209.42 € | 1 | Devis | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 1.5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
255.39 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Avec plaque signalétique | 3 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
265.97 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
176.37 € | 1 | Devis | Direct mounting | 5 | ⌀3,2 avec raccord de tuyau instantané | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
194.65 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
198.10 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
182.21 € | 1 | Devis | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
172.92 € | 1 | Devis | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Non compatible | Aucun | Norme | ||
172.92 € | 1 | 39 jours | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
176.37 € | 1 | Devis | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
234.40 € | 1 | Devis | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 1.5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
249.35 € | 1 | Devis | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 3 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
269.24 € | 1 | Devis | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
207.13 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
214.52 € | 1 | Devis | Avec ferrures métal sur Rail DIN (Sans Rail DIN) | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
223.00 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
203.69 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
201.27 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
303.47 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Avec plaque signalétique | 5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
274.27 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 3 | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
198.53 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Non compatible | Aucun | Norme | ||
201.27 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
259.32 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 1.5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
262.77 € | 1 | 26 jours | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | 1.5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
296.00 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 3 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
283.56 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Avec plaque signalétique | 3 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
277.73 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | 3 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
294.18 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
225.40 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 6 | Avec mélangeur et prise de port | None | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
197.85 € | 1 | Devis | Direct mounting | 6 | Vis M5 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
222.90 € | 1 | Devis | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
226.32 € | 1 | Devis | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | En ligne | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
222.90 € | 1 | Devis | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Non compatible | Aucun | Norme | ||
244.60 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
232.18 € | 1 | Devis | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
222.90 € | 1 | 39 jours | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
302.77 € | 1 | Devis | Direct mounting | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | 3 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
232.18 € | 1 | Devis | Direct mounting | 7 | Avec mélangeur et prise de port | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Option
Lead wire length(m)
Connector output direction
CE compliant
Manifold wiring specifications
Spécifications d'environnement / d'application
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles