Électrovannes 5 voies / à commande assistée, VFS4000, bloc de vannes pour épurateurs de gaz d'échappement

Électrovannes 5 voies / à commande assistée, VFS4000, bloc de vannes pour épurateurs de gaz d'échappement
distributeur de nettoyage des gaz d'échappement de la série VFS4000 pour électrovanne à 5 ports de type pilote de type enfichable / non enfichable
[Caractéristiques]
· Protéger l'environnement de travail
· Réduire le bruit d'échappement des soupapes : 35 dB ou plus
· Récupérer le brouillard huile de vidange (Efficacité de récupération 99,9 % ou plus)
· Réduction des heures-homme de tuyauterie

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5FS4-10-021-04-CD-Q
VV5FS4-10-051-04-CD-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations

283.61 €

1 98 jours 2

468.60 €

1 98 jours 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Type non enfichable Port pipe connection port diameter 1/2(P)/1/2(A, B)
Thread standard Rc CE compliant Produit conforme CE Piping model Side ported
Passage Specifications Commun (P, R1, R2) Exhaust cleaner mounting direction Montage latéral Connector mounting direction Aucun

Assistance technique