distributeur de série VFS3000 pour électrovanne à 5 ports de type pilote et tuyauterie directe

distributeur de série VFS3000 pour électrovanne à 5 ports de type pilote et tuyauterie directe
distributeur de série VFS3000 pour électrovanne à 5 ports de type pilote et tuyauterie directe
[Caractéristiques]
· En utilisant le distributeur VV5FS3-31, l'échappement du pilote peut être évacué de manière centrale du côté de la base, empêchant la détérioration de l'environnement due au bruit et au brouillard huile .

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5FS3-31-041-03
VV5FS3-31-051-03F-Q
VV5FS3-31-061-03F-Q
VV5FS3-31-081-03F
VV5FS3-31-111-03-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Thread standard CE compliant

180.08 €

1 98 jours 4RcNon compatible

210.85 €

1 98 jours 5GProduit conforme CE

241.68 €

1 98 jours 6GProduit conforme CE

303.34 €

1 98 jours 8GNon compatible

395.76 €

1 98 jours 11RcProduit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type 31 distributeur/pilote de type centralisé Port pipe connection port diameter 3/8
Piping model Top ported Passage Specifications Commun (P, R1, R2)

Assistance technique