Sécheur d'air réfrigéré série IDF60/70/80/90

Sécheur d'air réfrigéré série IDF60/70/80/90
Il s'agit d'un sécheur d'air réfrigéré série IDF60/70/80/90.
[Caractéristiques]
· Utilisable dans des environnements à haute Température
· Augmentation de la capacité de débit d'air
· Un nouvel échangeur de chaleur en acier inoxydable est utilisé pour réduire les charges sur le réfrigérateur
· Amélioration de la maintenabilité
· Meilleure résistance aux contaminants et durée de vie plus longue de la vanne de vidange automatique
· Il protège les équipements pneumatiques de l'humidité

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IDF60-20
IDF60-20-LT
IDF90-20
IDF90-20-LT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de sortie
(l/min)
Température de l'air côté port d'entrée
(°C)
Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté commande, filetages nominaux de tuyau Standard size Auto drain Operation, Terminal block for abnormal signal takeout

3,061.60 €

1 26 jours 6,100 / 5300351160AucunAucun

3,952.83 €

1 26 jours 6,100 / 5300351160Avec purge auto pour usage intensifOui

7,541.24 €

1 26 jours 13500 ~ 15500402290AucunAucun

8,656.03 €

1 26 jours 13500 ~ 15500402290Avec purge auto pour usage intensifOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Méthode Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air) Forme Standard
Débit de sortie [distinction](l/min) Plus de 5000 Côté alimentation, type de connexion R Côté commande, types de connexions R
Power Supply Voltage Monophasé 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) For Compressed Air Cooling Aucun Copper Tube Anti-rust Processing Aucun
Leakage Circuit Breaker Aucun

Assistance technique