Sécheur d'air réfrigéré série IDFA60/70/80/90 pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie (Numéros de référence)

Sécheur d'air réfrigéré série IDFA60/70/80/90 pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie
Il s'agit d'un sécheur d'air réfrigéré IDFA60/70/80/90 pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie.
[Caractéristiques]
· Utilisable dans des environnements à haute Température
· Augmentation de la capacité de débit d'air
· Un nouvel échangeur de chaleur en acier inoxydable est utilisé pour réduire les charges sur le réfrigérateur
· Amélioration de la maintenabilité
· Meilleure résistance aux contaminants et durée de vie plus longue de la vanne de vidange automatique
· Il protège les équipements pneumatiques de l'humidité

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IDFA60-23
IDFA70-23
IDFA80-23
IDFA90-23
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de sortie
(l/min)
Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté commande, filetages nominaux de tuyau Standard size

3,388.66 €

1 4 jours 3400 ~ 60001160

4,128.80 €

1 4 jours 5200 ~ 80001 1/21 1/270

6,182.23 €

1 4 jours 12 000 / 9200 / 109002280

7,729.09 €

1 4 jours 16,000 / 13500 / 150002290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Méthode Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air) Forme Standard
Débit de sortie [distinction](l/min) Plus de 5000 Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C) 3 / 7 Côté alimentation, type de connexion R
Température de l'air côté port d'entrée(°C) 35 Côté commande, types de connexions R Power Supply Voltage Monophasé 230 V AC (50 Hz)
Auto drain Aucun For Compressed Air Cooling Aucun Copper Tube Anti-rust Processing Aucun
Leakage Circuit Breaker Aucun Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Aucun

Assistance technique