Sécheur d'air réfrigéré série IDFC60/70/80/90 pour une utilisation en Asie du Sud-Est

Sécheur d'air réfrigéré série IDFC60/70/80/90 pour une utilisation en Asie du Sud-Est
Il s'agit d'un sécheur d'air réfrigéré IDFC60/70/80/90 pour une utilisation en Asie du Sud-Est.
[Caractéristiques]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements à haute température dans les régions tropicales
· Augmentation de la capacité de débit d'air
· Un nouvel échangeur de chaleur en acier inoxydable est utilisé pour réduire les charges sur le réfrigérateur
· Amélioration de la maintenabilité
· Meilleure résistance aux contaminants et durée de vie plus longue de la vanne de vidange automatique

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IDFC90-23

Référence pièce
IDFC90-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7,325.27 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Méthode Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air) Forme Standard
Débit de sortie [distinction](l/min) Plus de 5000 Débit de sortie(l/min) 3,100 / 9200 / 15400 Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C) 3 / 20
Côté alimentation, type de connexion R Température de l'air côté port d'entrée(°C) 50 Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau 2
Côté commande, types de connexions R Côté commande, filetages nominaux de tuyau 2 Standard size 90
Power Supply Voltage Monophasé 230 V AC (50 Hz) Auto drain Aucun Copper Tube Anti-rust Processing Aucun
Leakage Circuit Breaker Aucun Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Sécheur d'air réfrigéré série IDFC60/70/80/90 pour une utilisation en Asie du Sud-Est, le numéro d'article est le suivant: IDFC90-23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IDFC90-23.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique