Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Option | Matériau du corps | Diaphragme | Tuyauterie | Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie | Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.11 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | - | - | - | - | NBR | Type de raccordement direct | - | - | ||
34.10 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 20 A | Oui | ||
34.10 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 20 A | Oui | ||
41.89 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 20 A | Aucun | ||
44.89 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 20 A | Oui | ||
34.68 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 25 A | Aucun | ||
37.68 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 25 A | Oui | ||
37.68 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | NPT | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 25 A | Oui | ||
50.27 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 25 A | Aucun | ||
53.27 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 1 | - | - | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 25 A | Oui | ||
52.65 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 40 A | Aucun | ||
55.63 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 40 A | Oui | ||
55.63 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | NPT | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 40 A | Oui | ||
90.97 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 40 A | Aucun | ||
93.94 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 40 A | Oui | ||
174.47 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 50 A | Aucun | ||
177.47 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 2 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 50 A | Oui | ||
177.47 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | NPT | 2 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 50 A | Oui | ||
179.27 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 60 | Avec silencieux | POM | - | Type de tuyau droit | 50 A | Aucun | ||
256.98 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 50 A | Aucun | ||
269.03 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 2 | - | - | -10~ 100 | Avec silencieux | PTFE | - | Type de tuyau droit | 50 A | Aucun | ||
207.77 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 65 A | Aucun | ||
210.76 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 65 A | Oui | ||
222.79 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Avec silencieux | POM | - | Type de tuyau droit | 65 A | Oui | ||
362.15 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 65 A | Aucun | ||
128.03 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 65 | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type à bride | - | Aucun | ||
131.03 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type à bride | - | Oui | ||
297.98 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 65 | 70 | -10~ 100 | Avec silencieux | PTFE | - | Type à bride | - | Aucun | ||
243.77 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 80 A | Aucun | ||
246.77 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 80 A | Oui | ||
246.77 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | NPT | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 80 A | Oui | ||
255.81 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Avec silencieux | POM | - | Type de tuyau droit | 80 A | Aucun | ||
141.11 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 80 | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type à bride | - | Aucun | ||
193.11 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 80 | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Corps de bride Type I | - | Aucun | ||
196.11 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 3 | - | 80 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Corps de bride Type I | - | Oui | ||
155.31 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 90 | 90 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type à bride | - | Aucun | ||
388.98 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 90 | 90 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type à bride | - | Aucun | ||
170.85 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 100 | 100 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type à bride | - | Aucun | ||
173.85 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 4 | - | 100 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type à bride | - | Oui | ||
182.89 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 100 | 100 | -10~ 60 | Avec silencieux | POM | - | Type à bride | - | Aucun | ||
420.71 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 100 | 100 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type à bride | - | Aucun | ||
436.31 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | Embase de tube | - | 100 | 100 | -10~ 100 | Avec silencieux | PTFE | - | Type à bride | - | Aucun |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Embase nominale de tube
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Matériau du corps
Diaphragme
Tuyauterie
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie
Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles