Plaque de régulation, série VMPA1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VMPA1-B8-R2-M5-10

Référence pièce
VMPA1-B8-R2-M5-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.12 €

1 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA Matériau de joint NBR Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Couple de serrage max.(Nm) 0.25 Largeur(mm) 10.5
Degré de protection IP65 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion
Gerbage vertical pneumatique Régulateurs de pression pour 2 Régulation de la pression min.(Bar) 2 Régulation de la pression max.(Bar) 8.5
Connexion de l’appareil de mesure (à affichage, élastique) M5 N° de pièce du fabricant 564909 Poids(g) 73.8

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de régulation, série VMPA1, le numéro d'article est le suivant: VMPA1-B8-R2-M5-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMPA1-B8-R2-M5-10.

Assistance technique