Pack de maintenance, Série PDAD

Pack de maintenance, Série PDAD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PDAD-09-SP-12000
PDAD-13-SP-12000
PDAD-22-SP-12000
PDAD-51-SP-12000
PDAD-73-SP-12000
PDAD-100-SP-12000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant

848.08 €

1 18 jours 553749

930.85 €

1 4 jours 553750

1,054.92 €

1 19 jours 553751

1,385.83 €

1 4 jours 553752

1,716.72 €

1 4 jours 553753

2,109.46 €

1 4 jours 553754

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) 4 Pression de service max.(Barre) 16 Température ambiante min.(°C) 5
Température ambiante max.(°C) 50 Température min. du milieu(°C) 2 Température max. du milieu(°C) 50
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

Assistance technique