Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Raccord | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12 | Largeur nominale DN | Fonction vanne | Pression de milieu min. (Bar) | Pression différentielle (Bar) | Surpression (Bar) | Température max. du milieu (°C) | Méthode de réinitialisation | Débit Kv (m³/h) | A l'heure de commutation (ms) | Temps d'arrêt (ms) | Matériau du boîtier | Matériau du couvercle du boîtier | Matériau de l'élément d'arrêt | Milieu pilote | Milieu | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.94 € | 1 | 9 jours | 0.35~ 0.6 | G1/2 | M5 | 15 | 2/2, fermé, monostable | 6 | - | - | 100 | Codage mécanique | 5 | 150 | 250 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3412426 | 537 | |||
597.06 € | 1 | 9 jours | 0.35~ 0.6 | Collier de serrage de tube selon DIN 32676 série A | M5 | 15 | 2/2, fermé, monostable | 6 | - | - | 100 | Codage mécanique | 5 | 150 | 250 | Alliage aluminium corroyé | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3412425 | 608 | |||
546.58 € | 1 | 9 jours | 0.35~ 0.6 | Collier de serrage de tube selon DIN 32676 série A | M5 | 15 | 2/2, fermé, monostable | 6 | - | - | 100 | Codage mécanique | 5 | 150 | 250 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3412424 | 667 | |||
154.71 € | 1 | 13 jours | 0.1~ 0.65 | G1/4 | M5 | 6 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 60 | Résilience de rebond | 0.7 | 125 | 125 | Alliage aluminium corroyé | Acier inoxydable fortement allié | NBR | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | 2931679 | 105.5 | |||
215.28 € | 1 | 14 jours | 0.1~ 0.65 | G1/4 | M5 | 6 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 100 | Résilience de rebond | 0.7 | 125 | 125 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 2931678 | 157 | |||
233.77 € | 1 | 14 jours | 0.1~ 0.65 | Collier de serrage de tube selon DIN 32676 série A | M5 | 6 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 100 | Résilience de rebond | 0.7 | 125 | 125 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 2931681 | 215 | |||
100.92 € | 1 | 13 jours | 0.1~ 0.65 | G1/2 | G1/8 | 15 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 60 | Résilience de rebond | 5 | 250 | 250 | Alliage aluminium corroyé | POM | NBR | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | 3022832 | 158 | |||
201.82 € | 1 | 14 jours | 0.1~ 0.65 | G1/2 | G1/8 | 15 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 60 | Résilience de rebond | 5 | 250 | 250 | Alliage aluminium corroyé | Acier inoxydable fortement allié | NBR | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | 3022831 | 265 | |||
302.74 € | 1 | 9 jours | 0.1~ 0.65 | G1/2 | G1/8 | 15 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 100 | Résilience de rebond | 5 | 250 | 250 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3022829 | 431 | |||
343.11 € | 1 | 9 jours | 0.1~ 0.65 | Collier de serrage de tube selon DIN 32676 série A | G1/8 | 15 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 100 | Résilience de rebond | 5 | 250 | 250 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3022833 | 559 | |||
- | 256.77 € | 1 | 16 jours | 0.1~ 0.65 | G1 | G1/8 | 25 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 100 | Résilience de rebond | 18 | 250 | 250 | Alliage aluminium corroyé | Alliage aluminium corroyé | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3968923 | 480 | ||
- | 600.47 € | 1 | 17 jours | 0.1~ 0.65 | G1 | G1/8 | 25 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 100 | Résilience de rebond | 18 | 250 | 250 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3968922 | 1178 | ||
- | 841.45 € | 1 | 16 jours | 0.1~ 0.65 | Collier de serrage de tube selon DIN 32676 série A | G1/8 | 25 | 2/2, ouvert, monostable | 4 | 2.5 | 7.8 | 100 | Résilience de rebond | 18 | 250 | 250 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | EPDM | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Eau | 3968924 | 1474 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5:: 60 | Type d'actionnement | Pneumatique | Type de montage | Montage sur ligne |
---|---|---|---|---|---|
Sens du débit | Réversible | Pression de milieu min.(Bar) | 0 | Pression de rupture(Bar) | 16 |
Température min. du milieu(°C) | -5 | Température de stockage min.(°C) | 6 | Température de stockage max.(°C) | 8 |
Pression nominale du raccord PN | 10 | Viscosité maximale(mm²/s) | 4000 | Matériau de joint | FPM |
Matériau du corps | PA6 |
Configurer
Propriétés de base
Raccord
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12
Largeur nominale DN
Fonction vanne
Pression de milieu min.(Bar)
Pression différentielle(Bar)
Surpression(Bar)
Température max. du milieu(°C)
Méthode de réinitialisation
Débit Kv(m³/h)
A l'heure de commutation(ms)
Temps d'arrêt(ms)
Matériau du boîtier
Matériau du couvercle du boîtier
Matériau de l'élément d'arrêt
Milieu pilote
Milieu
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles