Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Largeur (mm) | Nombre maximal d'emplacements de vanne | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 22 | 2 | 576363 | |||
36.71 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 22 | 4 | 576365 | |||
48.03 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 22 | 6 | 576367 | |||
59.34 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 22 | 8 | 576369 | |||
70.65 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 22 | 10 | 576371 | |||
32.26 € | 1 | 4 jours | G1/2 | 27.5 | 2 | 8026219 | |||
46.86 € | 1 | 4 jours | G1/2 | 27.5 | 4 | 8026221 | |||
61.46 € | 1 | 4 jours | G1/2 | 27.5 | 6 | 8026223 | |||
76.06 € | 1 | 4 jours | G1/2 | 27.5 | 8 | 8026225 | |||
90.65 € | 1 | 4 jours | G1/2 | 27.5 | 10 | 8026227 | |||
41.75 € | 1 | 4 jours | G3/4 | 32 | 2 | 8026338 | |||
62.86 € | 1 | 4 jours | G3/4 | 32 | 4 | 8026340 | |||
83.95 € | 1 | 4 jours | G3/4 | 32 | 6 | 8026342 | |||
105.05 € | 1 | 4 jours | G3/4 | 32 | 8 | 8026344 | |||
126.15 € | 1 | 4 jours | G3/4 | 32 | 10 | 8026346 |
Loading...
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Type de montage | Supports de montage à mailles |
---|
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Largeur(mm)
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles