Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EB-145-60 |
EB-145-100 |
EB-165-65 |
EB-165-125 |
EB-215-80 |
EB-215-155 |
EB-250-85 |
EB-250-185 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Course (mm) | Installation requise ⌀ (mm) | Hauteur max., avancé (mm) | Hauteur d'installation min. (mm) | Décalage max. (mm) | Angle d'inclinaison max. | Force de réinitialisation (N) | Raccord pneumatique | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.26 € | 1 | 4 jours | 145 | 60 | 160 | 110 | 50 | 10 | 20 degrés | 120 | G1/8 | 36486 | 900 | ||
387.52 € | 1 | 9 jours | 145 | 100 | 160 | 170 | 70 | 20 | 30 degrés | 200 | G1/8 | 36490 | 1100 | ||
320.69 € | 1 | 4 jours | 165 | 65 | 180 | 115 | 51 | 10 | 20 degrés | 200 | G1/4 | 36487 | 1200 | ||
434.66 € | 1 | 4 jours | 165 | 125 | 180 | 200 | 72 | 20 | 30 degrés | 200 | G1/4 | 36491 | 1500 | ||
333.09 € | 1 | 4 jours | 215 | 80 | 230 | 135 | 50 | 10 | 20 degrés | 200 | G3/4 | 36488 | 2000 | ||
463.91 € | 1 | 4 jours | 215 | 155 | 230 | 230 | 75 | 20 | 30 degrés | 200 | G3/4 | 36492 | 2300 | ||
416.23 € | 1 | 4 jours | 250 | 85 | 265 | 140 | 51 | 10 | 20 degrés | 200 | G3/4 | 36489 | 2300 | ||
511.43 € | 1 | 4 jours | 250 | 185 | 265 | 275 | 75 | 20 | 25 degrés | 200 | G3/4 | 36493 | 3000 |
Loading...
Matériau de pièces de connexion | Acier galvanisé | Pression de service minimum(MPa) | 0.8 | Type de montage | Avec taraudage |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Bar) | 0 | Pression de service max.(Bar) | 8 | Température ambiante min.(°C) | -40 |
Température ambiante max.(°C) | 70 | Matériau des soufflets | NR/BR | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Course(mm)
Installation requise ⌀(mm)
Hauteur max., avancé(mm)
Hauteur d'installation min.(mm)
Décalage max.(mm)
Angle d'inclinaison max.
Force de réinitialisation(N)
Raccord pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles