Connecteur de module, série MS4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS4-MV
MS4-MVM
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plaque (matériau) N° de pièce du fabricant Poids
(g)
-

8.39 €

1 Disponible 3 jours -53279836

12.68 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pression53280019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, POM Matériau de joint NBR Matériau des vis Acier
Taille 4 Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique