Socle, série VMPA14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPA14-IC-AP-1
VMPA14-IC-AP-1-EX1E
VMPA14-IC-AP-S-1
VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant

77.23 €

1 22 jours 8023666

84.78 €

1 13 jours 8023668

77.23 €

1 22 jours 8023667

84.78 €

1 22 jours 8023669

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fondation Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Raccord pneumatique 1 G1/8, M7
Raccord pneumatique 2 G1/8, M7 Raccord pneumatique 3 G1/8, M7 Raccord pneumatique 4 G1/8, M7
Raccord pneumatique 5 G1/8, M7 Pression de service min.(Bar) 3 Pression de service max.(Bar) 8
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Longueur(mm) 107.3
Largeur(mm) 24.4 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Sans contrainte de corrosion Poids(g) 150

Assistance technique