Connecteur, série EAMK

Connecteur, série EAMK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EAMK-A-E17-15
EAMK-A-E17-30
EAMK-A-E17-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur nominale
(mm)
Diamètre du support 1
(mm)
Diamètre du support 2
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

468.95 €

1 Disponible 17 jours 29.248483780303240

650.43 €

1 Disponible 17 jours 49.5626237803041010

661.36 €

1 Disponible 17 jours 4972623780305910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 10:: 40 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60

Assistance technique