Connecteur, série KSZ

Connecteur, série KSZ

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSZ-M6
KSZ-M8
KSZ-M10X1.25
KSZ-M12X1.25
KSZ-M16X1.5
KSZ-M20X1.5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Raccordement fileté N° de pièce du fabricant Poids
(g)

24.91 €

1 3 jours M6Filetage interne M63612345

27.22 €

1 3 jours M8Filetage interne M83612470

27.74 €

1 3 jours M10x1.25Taraudage M10 x 1,2536125110

28.89 €

1 3 jours M12x1.25Taraudage M12 x 1,2536126180

31.18 €

1 3 jours M16x1.5Taraudage M16 x 1,536127246

44.68 €

1 3 jours M20x1.5Taraudage M20 x 1,536128418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 150 Matériau de montage Acier galvanisé Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique