Plaque de connexion électrique, série CAPC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAPC-F1-E-M12

Référence pièce
CAPC-F1-E-M12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.12 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -5:: 50 Matériau du boîtier PA Degré de protection IP67, IP65
Tension de fonctionnement DC plage(V) 18-30 Tension de fonctionnement nominale DC(V) 24 Température de stockage min.(°C) -20
Température de stockage max.(°C) 70 Longueur de câble(m) 20 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée
N° de pièce du fabricant 570042 Poids(g) 85

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de connexion électrique, série CAPC, le numéro d'article est le suivant: CAPC-F1-E-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAPC-F1-E-M12.

Assistance technique