Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SNCB-32 |
SNCB-40 |
SNCB-50 |
SNCB-63 |
SNCB-80 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 3 jours | 32 | 103 | 174390 | |||
19.00 € | 1 | 3 jours | 40 | 155 | 174391 | |||
24.02 € | 1 | 3 jours | 50 | 232 | 174392 | |||
29.68 € | 1 | 3 jours | 63 | 375 | 174393 | |||
38.11 € | 1 | 3 jours | 80 | 636 | 174394 |
Loading...
Matériau de montage | Aluminium moulé sous pression | Matériau de roulement | Polymère | Matériau des vis | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -40 | Température ambiante max.(°C) | 90 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles