Bride, série DAMF

Bride, série DAMF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DAMF-Q12-16
DAMF-Q12-25
DAMF-Q12-32
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Couple de serrage max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

41.08 €

1 4 jours 164496501980

47.92 €

1 4 jours 2544965020147

61.63 €

1 4 jours 327.24965021305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 60 Matériau des vis Acier galvanisé Matériau de montage Acier galvanisé
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique