Vérin à visser, série EGZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGZ-6-5
EGZ-6-10
EGZ-6-15
EGZ-10-5
EGZ-10-10
EGZ-10-15
EGZ-16-5
EGZ-16-10
EGZ-16-15
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique Pression de service min.
(Bar)
Course
(mm)
Diamètre de fiche
(mm)
Force théorique à 6 bar
(N)
Force théorique à 6 bar, en avançant
(N)
N° de pièce du fabricant

37.38 €

1 3 jours M32561414.715033

38.71 €

1 3 jours M321061413.915034

40.05 €

1 4 jours M321561413.915035

49.75 €

1 3 jours M51.5510424215036

51.52 €

1 3 jours M51.51010424215037

53.29 €

1 3 jours M51.51510424215038

65.54 €

1 3 jours M5251610910915039

68.09 €

1 3 jours M52101610910915040

70.69 €

1 3 jours M52151610910915041

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -20:: 80 Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Matériau de joint TPE-U(PU)
Matériau du couvercle POM Matériau de la tige du piston Acier fortement allié Pression de service max.(Bar) 8
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique