Tête pivotante, série SGS

Tête pivotante, série SGS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGS-M4
SGS-M6
SGS-M8
SGS-M10
SGS-M10X1.25
SGS-M12
SGS-M12X1.25
SGS-M16
SGS-M16X1.5
SGS-M20X1.5
SGS-M27X2
SGS-M36X2
SGS-M42X2
SGS-M48X2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille N° de pièce du fabricant Poids
(g)

13.91 €

1 3 jours M4925321

14.98 €

1 87 jours M6925430

16.40 €

1 3 jours M8925554

23.95 €

1 3 jours M10925689

23.95 €

1 3 jours M10x1.25926188

30.18 €

1 3 jours M129257132

30.18 €

1 3 jours M12x1.259262130

47.65 €

1 4 jours M169258265

47.65 €

1 3 jours M16x1.59263261

59.20 €

1 3 jours M20x1.59264468

118.98 €

1 4 jours M27x2107741339

180.26 €

1 4 jours M36x2107751998

308.45 €

1 4 jours M42x2107763149

483.58 €

1 4 jours M48x2107775527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Matériau du boîtier Acier galvanisé Matériau de la bague extérieure Laiton
Matériau du chemin de roulement intérieur Acier Matériau d'écrou Acier galvanisé Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique