Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRSGS-M6 |
CRSGS-M10X1.25 |
CRSGS-M12X1.25 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 195580 | 29 | |||
81.09 € | 1 | 20 jours | M10x1.25 | 195582 | 87 | |||
104.52 € | 1 | 4 jours | M12x1.25 | 195583 | 129 |
Loading...
Matériau | Acier | Matériau du boîtier | Acier fortement allié | Matériau de la bague extérieure | Acier fortement allié |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du chemin de roulement intérieur | Acier fortement allié | Matériau d'écrou | Acier fortement allié | Température ambiante min.(°C) | -40 |
Température ambiante max.(°C) | 150 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Ambiance corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles