Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-M6 |
SG-M8 |
SG-M10X1.25 |
SG-M12X1.25 |
SG-M16X1.5 |
SG-M20X1.5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Raccordement fileté | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 3 jours | M6 | Filetage interne M6 | 3110 | 22 | |||
4.08 € | 1 | 3 jours | M8 | Filetage interne M8 | 3111 | 53 | |||
6.17 € | 1 | 3 jours | M10x1.25 | Taraudage M10 x 1,25 | 6144 | 103 | |||
8.71 € | 1 | 3 jours | M12x1.25 | Taraudage M12 x 1,25 | 6145 | 166 | |||
15.35 € | 1 | 3 jours | M16x1.5 | Taraudage M16 x 1,5 | 6146 | 375 | |||
41.11 € | 1 | 3 jours | M20x1.5 | Taraudage M20 x 1,5 | 6147 | 793 |
Loading...
Matériau d'écrou | Acier galvanisé | Matériau du corps | Acier galvanisé | Matériau de chape | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -40 | Température ambiante max.(°C) | 150 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Raccordement fileté
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles