Tête articulée, série SGA

Tête articulée, série SGA

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGA-M10X1.25
SGA-M12
SGA-M12X1.25
SGA-M16
SGA-M16X1.5
SGA-M20X1.5
SGA-M27X2
SGA-M36X2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Raccordement fileté N° de pièce du fabricant Poids
(g)

68.85 €

1 4 jours M10x1.25Filetage extérieur M10 x 1,2532954129

83.31 €

1 4 jours M12Filetage extérieur6523222

83.31 €

1 4 jours M12x1.25Filetage extérieur M12 x 1,2510767222

91.29 €

1 4 jours M16Filetage extérieur M166524512

91.29 €

1 4 jours M16x1.5Filetage extérieur M16 x 1,510768512

130.28 €

1 4 jours M20x1.5Filetage extérieur M20 x 1,510769954

383.89 €

1 4 jours M27x2Filetage extérieur M27 x 2107702189

405.52 €

1 4 jours M36x2Filetage extérieur M36 x 2107713938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier galvanisé Matériau de l'oeil de tige Acier galvanisé Matériau de boîtier Acier à ressort, galvanisé
Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique