Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSNSG-32 |
LSNSG-40 |
LSNSG-50 |
LSNSG-63 |
LSNSG-80 |
LSNSG-100 |
LSNSG-125 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.54 € | 1 | 4 jours | 32 | 31747 | 105 | |||
45.71 € | 1 | 4 jours | 40 | 31748 | 160 | |||
49.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 31749 | 300 | |||
61.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 31750 | 370 | |||
78.03 € | 1 | 4 jours | 80 | 31751 | 700 | |||
88.29 € | 1 | 4 jours | 100 | 31752 | 830 | |||
169.74 € | 1 | 4 jours | 125 | 31753 | 1960 |
Loading...
Matériau de montage | Acier galvanisé | Matériau du roulement d'extrémité de tige | Acier, PTFE | Température ambiante min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 150 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles