Boîtier, série LSNG

Boîtier, série LSNG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSNG-32
LSNG-40
LSNG-50
LSNG-63
LSNG-80
LSNG-100
LSNG-125
LSNG-160
LSNG-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Matériau de montage Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

35.72 €

1 3 jours 32Acier fortement allié2 - Contrainte de corrosion modérée31740172

43.49 €

1 4 jours 40Acier fortement allié2 - Contrainte de corrosion modérée31741228

46.75 €

1 4 jours 50Acier fortement allié2 - Contrainte de corrosion modérée31742416

58.23 €

1 4 jours 63Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion31743541

74.25 €

1 4 jours 80Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion31744997

84.03 €

1 4 jours 100Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion317451358

161.52 €

1 4 jours 125Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion317463071

345.11 €

1 4 jours 160Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion1525996001

478.22 €

1 4 jours 200Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion1526007368

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement d'extrémité de tige Acier, PTFE Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 150

Assistance technique