Pied de chape à angle droit, série LQG

Pied de chape à angle droit, série LQG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQG-32
LQG-40
LQG-50
LQG-63
LQG-80
LQG-100
LQG-125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Matériau de montage N° de pièce du fabricant Poids
(g)

83.23 €

1 4 jours 32Acier inoxydable moulé31768301

87.40 €

1 4 jours 40Acier inoxydable moulé31769369

113.77 €

1 4 jours 50Acier inoxydable moulé31770706

116.88 €

1 4 jours 63Fer à graphite sphérulitique, peint31771784

129.98 €

1 4 jours 80Fer à graphite sphérulitique, peint317721126

144.15 €

1 4 jours 100Fer à graphite sphérulitique, peint317731493

238.98 €

1 4 jours 125Fer à graphite sphérulitique, peint317743778

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier cémenté Matériau de boîtier Acier à ressort Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique