Support de tourillon série LNG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LNG-32
LNG-40
LNG-50
LNG-80
LNG-100
LNG-125
LNG-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Matériau de montage Matériau de roulement Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

21.82 €

1 3 jours 32AcierPA2 - Contrainte de corrosion modérée33890133

25.20 €

1 3 jours 40AcierPA2 - Contrainte de corrosion modérée33891161

29.18 €

1 3 jours 50AcierPA2 - Contrainte de corrosion modérée33892281

43.34 €

1 3 jours 80Fer à graphite sphérulitique, peintPA1 - Faible contrainte de corrosion33894805

51.57 €

1 3 jours 100Fer à graphite sphérulitique, peintPA1 - Faible contrainte de corrosion338951141

79.91 €

1 4 jours 125Fer à graphite sphérulitique, peintPA1 - Faible contrainte de corrosion338962545

262.03 €

1 4 jours 200Fer à graphite sphérulitique, peint-1 - Faible contrainte de corrosion338988630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 80

Assistance technique