Boîtiers série LN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LN-32
LN-40
LN-50
LN-63
LN-80
LN-100
LN-125
LN-160
LN-200
LN-250
LN-320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Matériau de montage Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

22.92 €

1 17 jours 32Acier2 - Contrainte de corrosion modérée5147149

26.48 €

1 17 jours 40Acier2 - Contrainte de corrosion modérée5148192

30.68 €

1 17 jours 50Acier2 - Contrainte de corrosion modérée5149323

32.49 €

1 17 jours 63Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion5150545

45.55 €

1 17 jours 80Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion5151877

54.20 €

1 17 jours 100Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion51521234

83.97 €

1 17 jours 125Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion90362632

225.88 €

1 4 jours 160Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion90376234

262.03 €

1 4 jours 200Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion90388678

327.92 €

1 4 jours 250Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion903914385

431.91 €

1 4 jours 320Fer à graphite sphérulitique, peint1 - Faible contrainte de corrosion904022404

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 150

Assistance technique