Boîtier, série LBZB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LBZB-32

Référence pièce
LBZB-32
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.38 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille 32 Matériau de montage Acier Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée N° de pièce du fabricant 33842
Poids(g) 131

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier, série LBZB, le numéro d'article est le suivant: LBZB-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LBZB-32.

Assistance technique