Boîtiers série LBG

Boîtiers série LBG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LBG-32
LBG-40
LBG-50
LBG-63
LBG-80
LBG-100
LBG-125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Matériau de montage N° de pièce du fabricant Poids
(g)

71.28 €

1 3 jours 32Acier inoxydable moulé31761220

72.54 €

1 3 jours 40Acier inoxydable moulé31762300

75.80 €

1 3 jours 50Acier inoxydable moulé31763540

84.74 €

1 3 jours 63Acier inoxydable moulé31764580

95.65 €

1 4 jours 80Fer à graphite sphérulitique, peint317651050

105.98 €

1 4 jours 100Fer à graphite sphérulitique, peint317661375

187.75 €

1 4 jours 125Fer à graphite sphérulitique, peint317674140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier cémenté Matériau de boîtier Acier à ressort Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique