Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PDAD-09-G3/8 |
PDAD-13-G3/8 |
PDAD-22-G3/8 |
PDAD-51-G3/8 |
PDAD-73-G1/2 |
PDAD-100-G1/2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,813.92 € | 1 | 4 jours | 3/8 | 3/8 | 552170 | 13000 | |||
3,103.51 € | 1 | 4 jours | 3/8 | 3/8 | 552171 | 14000 | |||
3,494.88 € | 1 | 4 jours | 3/8 | 3/8 | 552172 | 16500 | |||
4,592.65 € | 1 | 4 jours | 3/8 | 3/8 | 552173 | 24000 | |||
5,418.46 € | 1 | 18 jours | 1/2 | 1/2 | 552174 | 31000 | |||
5,997.66 € | 1 | 4 jours | 1/2 | 1/2 | 552175 | 47000 |
Loading...
Côté alimentation, type de connexion | G | Pression d'air côté port d'entrée(MPa) | 0.4-1.6 | Côté commande, types de connexions | G |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Sans accessoires | Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé | Température minimale du milieu(°C) | 2 |
Température maximale du milieu(°C) | 50 | Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Température ambiante min.(°C) | 5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Milieu faiblement corrosif |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau
Côté commande, filetages nominaux de tuyau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles