Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Filetage de tige de piston | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Longueur d’amortissement (mm) | Réf. pièce fabricant | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.45 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123085 | 465 | |||
99.91 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123069 | 465 | |||
97.69 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376467 | 465 | |||
100.15 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376422 | 465 | |||
97.94 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123086 | 465 | |||
100.40 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123070 | 465 | |||
98.43 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376468 | 465 | |||
100.91 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376423 | 465 | |||
98.92 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376469 | 465 | |||
101.42 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376424 | 465 | |||
99.43 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123087 | 465 | |||
101.91 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123071 | 465 | |||
99.94 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123088 | 465 | |||
102.40 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123072 | 465 | |||
100.42 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376470 | 465 | |||
102.89 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376425 | 465 | |||
101.42 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376471 | 465 | |||
103.88 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376426 | 465 | |||
102.65 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376472 | 465 | |||
105.12 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376427 | 465 | |||
103.89 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123089 | 465 | |||
106.37 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123073 | 465 | |||
104.40 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376473 | 465 | |||
106.86 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376428 | 465 | |||
106.37 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376474 | 465 | |||
108.88 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376429 | 465 | |||
108.89 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376475 | 465 | |||
111.35 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376430 | 465 | |||
111.35 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123090 | 465 | |||
113.83 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 2123074 | 465 | |||
112.34 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376476 | 465 | |||
114.82 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376431 | 465 | |||
116.34 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376477 | 465 | |||
118.80 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376432 | 465 | |||
121.29 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376478 | 465 | |||
123.77 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | M10x1.25 | 0.4 | 110 | 27 | 465 | 9 | 17 | 1376433 | 465 | |||
110.00 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123780 | 740 | |||
112.80 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123166 | 740 | |||
110.32 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376903 | 740 | |||
113.12 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376656 | 740 | |||
110.68 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123781 | 740 | |||
113.45 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123167 | 740 | |||
111.34 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376904 | 740 | |||
114.11 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376657 | 740 | |||
112.00 € | 1 | 5 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376905 | 740 | |||
114.78 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376658 | 740 | |||
112.66 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123782 | 740 | |||
115.45 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123224 | 740 | |||
113.32 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123783 | 740 | |||
116.11 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123225 | 740 | |||
113.97 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376906 | 740 | |||
116.78 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376659 | 740 | |||
115.31 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376907 | 740 | |||
118.09 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376660 | 740 | |||
116.97 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376908 | 740 | |||
119.75 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376661 | 740 | |||
118.62 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123784 | 740 | |||
121.42 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 2123226 | 740 | |||
119.28 € | 1 | 4 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376909 | 740 | |||
122.06 € | 1 | 3 jours | 0.06~ 1.2 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | 0.7 | 205 | 37 | 740 | 16 | 19 | 1376662 | 740 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du couvercle | Aluminium coulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige du piston | Acier fortement allié | Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé | Matériau du joint de piston | TPE-U(PU) |
Matériau du piston | Alliage d’aluminium corroyé | Matériau des vis d’accouplement | Acier galvanisé | Matériau de roulement | POM |
Extrémité de tige de piston | Filetage extérieur | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Filetage de tige de piston
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Longueur d’amortissement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles