Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique | Valeur initiale de la plage de mesure de la pression (Barre) | Valeur finale de la plage de mesure de la pression (Barre) | Pression de surcharge maximale (Barre) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.68 € | 1 | 3 jours | Filetage G 1/8 Filetage interne M5 | -1 | 1 | 5 | 8035545 | 46 | |||
- | 150.47 € | 1 | Disponible | 15 jours | Filetage interne M5 Filetage G 1/8 | -1 | 1 | 5 | 8035534 | 46 | |
101.68 € | 1 | 3 jours | Filetage interne M5 | -1 | 1 | 5 | 8035551 | 34 | |||
113.88 € | 1 | 4 jours | Filetage interne M5 | -1 | 1 | 5 | 8035540 | 34 | |||
98.77 € | 1 | 3 jours | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -1 | 1 | 5 | 8035553 | 25 | |||
110.94 € | 1 | 4 jours | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | -1 | 1 | 5 | 8035542 | 25 | |||
- | 133.87 € | 1 | Disponible | 15 jours | Filetage R 1/8 Filetage interne M5 | -1 | 1 | 5 | 8035548 | 46 | |
101.68 € | 1 | 3 jours | Filetage interne M5 Filetage G 1/8 | 0 | 10 | 15 | 8035544 | 46 | |||
113.88 € | 1 | 3 jours | Filetage G 1/8 Filetage interne M5 | 0 | 10 | 15 | 8035533 | 46 | |||
101.68 € | 1 | 3 jours | Filetage interne M5 | 0 | 10 | 15 | 8035550 | 34 | |||
113.88 € | 1 | 3 jours | Filetage interne M5 | 0 | 10 | 15 | 8035539 | 34 | |||
98.77 € | 1 | 3 jours | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0 | 10 | 15 | 8035552 | 25 | |||
- | 146.07 € | 1 | Disponible | 15 jours | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0 | 10 | 15 | 8035541 | 25 | |
101.68 € | 1 | 4 jours | Filetage interne M5 Filetage R 1/8 | 0 | 10 | 15 | 8035547 | 46 | |||
- | 133.87 € | 1 | Disponible | 15 jours | Filetage G 1/8 Filetage interne M5 | 0 | -1 | 5 | 8035546 | 46 | |
- | 150.47 € | 1 | Disponible | 15 jours | Filetage G 1/8 Filetage interne M5 | 0 | -1 | 5 | 8035535 | 46 | |
- | 150.47 € | 1 | Disponible | 15 jours | Filetage interne M5 Filetage R 1/8 | 0 | -1 | 5 | 8035538 | 46 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0:: 50 | IP | IP40 | Matériau du boîtier | PA renforcé |
---|---|---|---|---|---|
Type d'affichage | LCD éclairé | Point de sortie d'interrupteur | Commutable 2xPNP ou 2xNPN | Fonction de l'élément de commutation | Contact à ouverture/contact à fermeture, commutable |
Courant de sortie max.(mA) | 100 | Température minimale du milieu(°C) | 0 | Température maximale du milieu(°C) | 50 |
Indice IP | IP40 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 15-30 | Précision de répétition en ± %FS | 0.3 %FS |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique
Valeur initiale de la plage de mesure de la pression(Barre)
Valeur finale de la plage de mesure de la pression(Barre)
Pression de surcharge maximale(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles